Danfoss logo
RA-N 20 sensor set Angle

TRV-sats, Konstgräs, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Vinkel

013G2175

RA-N 20A SATS (VENTIL OCH GIVARE)
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningstyp till ventilRA
BeskrivningRA-N 20A SATS (VENTIL OCH GIVARE)
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FärgVit, RAL 9016
FörpackningstypKonstgräs
GivardesignRTR 2000
Givarens börtemperatur [°C] [Max]26 °C
Givarens börtemperatur [°C] [Min]5 °C
GivarmediaGas
Innehåller batterierNo
KonstruktionVinkel
Kännetecken
Värde
Material DescriptionRA-N 20 A set (valve and sensor)
NippeltypStandard
Product line03
ProduktgruppTRV-sats
ProdukttypKonstgräs GAS + RTR-N
RLV-typingen RLV
SCIP ID nrcd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4
SCIP-dokumentproduktnamnRTR-N Set 2
Typ av givareInbyggd givare
UL-certifieringNo
VentilstorlekDN 20
VentiltypRTR-N

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.54 Kilogram
Nettovikt0.54 Kilogram
Kännetecken
Värde
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm