Danfoss logo
TRV-sats, Konstgräs, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Rak-product-details

TRV-sats, Konstgräs, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Rak

013G2171

RTR-N valve, RTR 7097 sensor

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Anslutningstyp till ventilRA
BeskrivningRTR-N valve, RTR 7097 sensor
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileContains Gas
FärgVit, RAL 9016
FörpackningstypKonstgräs
GivardesignRTR 2000
Givarens börtemperatur [°C] [Max]23 °C
Givarens börtemperatur [°C] [Min]14 °C
GivarmediaGas
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
KonstruktionRak
Material DescriptionRA-N straight DN20 + RTR7097
NippeltypStandard
Product line03
ProduktgruppTRV-sats
ProdukttypKonstgräs GAS + RTR-N
RLV-typingen RLV
Typ av givareInbyggd givare
UL-certifieringNo
VentilstorlekDN 20
VentiltypRTR-N

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.537 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt0.537 Kilogram