Danfoss logo
013G2170 Artificial RTR-KE with elbow + RTR 7090

TRV-sats, Konstgräs, RTR 2000, DN 15, Rak med böj

013G2170

RA-KE 15S SATS (VENTIL OCH GIVARE)

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Anslutningstyp till ventilRA
BeskrivningRA-KE 15S SATS (VENTIL OCH GIVARE)
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FärgVit, RAL 9016
FörpackningstypKonstgräs
GivardesignRTR 2000
Givarens börtemperatur [°C] [Max]26 °C
Givarens börtemperatur [°C] [Min]5 °C
GivarmediaGas
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
KonstruktionRak med böj
Material DescriptionRTR-KE 15 S set (valve and sensor)
NippeltypStandard
Product line03
ProduktgruppTRV-sats
ProdukttypKonstgräs GAS + RTR-K/KE
RLV-typingen RLV
Typ av givareInbyggd givare
UL-certifieringNo
VentilstorlekDN 15
VentiltypRTR-KE

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.536 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt0.536 Kilogram