Danfoss logo
013G2169 Artificial RTR-K with elbow + RTR 7090

TRV-sats, Konstgräs, RTR 2000, DN 15, Rak med böj

013G2169

RA-K 15S SATS (VENTIL OCH GIVARE)

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningstyp till ventilRA
BeskrivningRA-K 15S SATS (VENTIL OCH GIVARE)
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FärgVit, RAL 9016
FörpackningstypKonstgräs
GivardesignRTR 2000
Givarens börtemperatur [°C] [Max]26 °C
Givarens börtemperatur [°C] [Min]5 °C
GivarmediaGas
Innehåller batterierNo
KonstruktionRak med böj
Kännetecken
Värde
Material DescriptionRTR-K and RTR 7090
NippeltypStandard
Product line03
ProduktgruppTRV-sats
ProdukttypKonstgräs GAS + RTR-K/KE
RLV-typingen RLV
SCIP ID nrff9d157a-7d74-43b5-8760-d50ce25940d3
SCIP-dokumentproduktnamnRTR-K Set
Typ av givareInbyggd givare
UL-certifieringNo
VentilstorlekDN 15
VentiltypRTR-K

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.5 Kilogram
Nettovikt0.5 Kilogram
Kännetecken
Värde
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm