Danfoss logo
013G2160 Artificial RTR-N + RTR 7090 horizontal angle

TRV-sats, Konstgräs, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Horisontell vinkel

013G2160

RA-N 15UK SATS (VENTIL OCH GIVARE)
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningstyp till ventilRA
BeskrivningRA-N 15UK SATS (VENTIL OCH GIVARE)
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
FärgVit, RAL 9016
FörpackningstypKonstgräs
GivardesignRTR 2000
Givarens börtemperatur [°C] [Max]26 °C
Givarens börtemperatur [°C] [Min]5 °C
GivarmediaGas
Innehåller batterierNo
KonstruktionHorisontell vinkel
Kännetecken
Värde
Material DescriptionRTR-N and RTR 7090
NippeltypStandard
Product line03
ProduktgruppTRV-sats
ProdukttypKonstgräs GAS + RTR-N
RLV-typingen RLV
SCIP ID nrcd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4
SCIP-dokumentproduktnamnRTR-N Set 2
Typ av givareInbyggd givare
UL-certifieringNo
VentilstorlekDN 15
VentiltypRTR-N

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.476 Kilogram
Nettovikt0.476 Kilogram
Kännetecken
Värde
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm