Danfoss logo
TRV-sats, Konstgräs, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Rak-product-details

TRV-sats, Konstgräs, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Rak

013G2159

RTR-N valve, RTR 7097 sensor

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningstyp till ventilRA
BeskrivningRTR-N valve, RTR 7097 sensor
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileContains Gas
FärgVit, RAL 9016
FörpackningstypKonstgräs
GivardesignRTR 2000
Givarens börtemperatur [°C] [Max]23 °C
Givarens börtemperatur [°C] [Min]14 °C
GivarmediaGas
Innehåller batterierNo
KonstruktionRak
Kännetecken
Värde
Material DescriptionRTR-N 15 and RTR7097
NippeltypStandard
Product line03
ProduktgruppTRV-sats
ProdukttypKonstgräs GAS + RTR-N
RLV-typingen RLV
SCIP ID nr4fccb9c4-a804-4efb-9653-68d42028629f
SCIP-dokumentproduktnamnRTR-N Set 1
Typ av givareInbyggd givare
UL-certifieringNo
VentilstorlekDN 15
VentiltypRTR-N

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.4 Kilogram
Nettovikt0.4 Kilogram
Kännetecken
Värde
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm