Danfoss logo
013G2145 RTR-G 20 Valve and sensor angle

TRV-sats, Blister, RTR 2000, RTR-G, DN 20, Vinkel

013G2145

RTR-G 20A SATS (VENTIL OCH GIVARE)

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Anslutningstyp till ventilRA
BeskrivningRTR-G 20A SATS (VENTIL OCH GIVARE)
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FärgVit, RAL 9016
FörpackningstypBlister
GivardesignRTR 2000
Givarens börtemperatur [°C] [Max]26 °C
Givarens börtemperatur [°C] [Min]5 °C
GivarmediaGas
Innehåller batterierNo
KonstruktionVinkel
Kännetecken
Värde
Material DescriptionRA-G 20 A set (valve and sensor)
NippeltypStandard
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Product line03
ProduktgruppTRV-sats
ProdukttypGas + RTR-G
RLV-typingen RLV
Satsens innehåll2-elements
Typ av givareInbyggd givare
UL-certifieringNo
VentilstorlekDN 20
VentiltypRTR-G

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.72 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt0.72 Kilogram