Danfoss logo
013G2137 Artificial RAW-K + RLV-KS 1/2" angle

TRV-sats, Konstgräs, RTRW-K, RLV-KS, ½", Vinkel

013G2137

RLV-KS/RAW-K SATS

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningstyp till ventilM30x1.5
BeskrivningRLV-KS/RAW-K SATS
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FärgVit, RAL 9016
FörpackningstypKonstgräs
GivardesignRTRW-K
Givarens börtemperatur [°C] [Max]28 °C
Givarens börtemperatur [°C] [Min]8 °C
GivarmediaVätska
Innehåller batterierNo
KonstruktionVinkel
Kännetecken
Värde
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" ang. and RTRW-K
NippeltypUtan nippel
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line03
ProduktgruppTRV-sats
ProdukttypKonstgräs RAW-K + RLV-KS
RLV-typRLV-KS
SCIP ID nrde304253-03cb-445a-a103-99be9d7b3553
SCIP-dokumentproduktnamnRLV-KS Set w. RTRW-K Sensor 1
Typ av givareInbyggd givare
UL-certifieringNo
Ventilstorlek½"
Ventiltypingen ventil

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.522 Kilogram
Nettovikt0.522 Kilogram
Kännetecken
Värde
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm