Danfoss logo
013G2136 Artificial RAW-K + RLV-KS 3/4" straight

TRV-sats, Konstgräs, RTRW-K, RLV-KS, ¾", Rak

013G2136

RLV-KS/RAW-K SATS

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningstyp till ventilM30x1.5
BeskrivningRLV-KS/RAW-K SATS
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FärgVit, RAL 9016
FörpackningstypKonstgräs
GivardesignRTRW-K
Givarens börtemperatur [°C] [Max]28 °C
Givarens börtemperatur [°C] [Min]8 °C
GivarmediaVätska
Innehåller batterierNo
KonstruktionRak
Kännetecken
Värde
Material DescriptionRLV-KS/RAW-K set
NippeltypUtan nippel
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line03
ProduktgruppTRV-sats
ProdukttypKonstgräs RAW-K + RLV-KS
RLV-typRLV-KS
SCIP ID nr9c6d47fe-bbac-453d-b39c-e418944078e5
SCIP-dokumentproduktnamnRLV-KS Set w. RTRW-K Sensor 2
Typ av givareInbyggd givare
UL-certifieringNo
Ventilstorlek¾"
Ventiltypingen ventil

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.494 Kilogram
Nettovikt0.494 Kilogram
Kännetecken
Värde
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm