TRV-sats, Konstgräs, RTRW-K, RLV-KS, ½", Rak
013G2135
RLV-KS/RAW-K SATS
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
013G2135
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyp till ventil | M30x1.5 |
| Beskrivning | RLV-KS/RAW-K SATS |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Färg | Vit, RAL 9016 |
| Förpackningstyp | Konstgräs |
| Givardesign | RTRW-K |
| Givarens börtemperatur [°C] [Max] | 28 °C |
| Givarens börtemperatur [°C] [Min] | 8 °C |
| Givarmedia | Vätska |
| Innehåller batterier | No |
| Konstruktion | Rak |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | RLV-KS 3/4"x1/2" str. and RTRW-K |
| Nippeltyp | Utan nippel |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 03 |
| Produktgrupp | TRV-sats |
| Produkttyp | Konstgräs RAW-K + RLV-KS |
| RLV-typ | RLV-KS |
| SCIP ID nr | de304253-03cb-445a-a103-99be9d7b3553 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | RLV-KS Set w. RTRW-K Sensor 1 |
| Typ av givare | Inbyggd givare |
| UL-certifiering | No |
| Ventilstorlek | ½" |
| Ventiltyp | ingen ventil |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.564 Kilogram |
| Nettovikt | 0.564 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |