Danfoss logo
013G2131 Artificial Gas Sensor + RLV-KS 1/2" straight

TRV-sats, Konstgräs, RTR 2000, RLV-KS, ½", Rak

013G2131

RLV-KS/RA2000 SATS

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningstyp till ventilRA
BeskrivningRLV-KS/RA2000 SATS
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FärgVit, RAL 9016
FörpackningstypKonstgräs
GivardesignRTR 2000
Givarens börtemperatur [°C] [Max]26 °C
Givarens börtemperatur [°C] [Min]5 °C
GivarmediaGas
Innehåller batterierNo
KonstruktionRak
Kännetecken
Värde
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" str. and RTR 7090
NippeltypUtan nippel
Product line03
ProduktgruppTRV-sats
ProdukttypKonstgräs GAS + RLV-KS
RLV-typRLV-KS
SCIP ID nra3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
SCIP-dokumentproduktnamnRLV-KS Set w. RTR Sensor
Typ av givareInbyggd givare
UL-certifieringNo
Ventilstorlek½"
Ventiltypingen ventil

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.574 Kilogram
Nettovikt0.574 Kilogram
Kännetecken
Värde
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm