Danfoss logo
013G2118 RTR-N + RA2992 angle

TRV-sats, Blister, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Vinkel

013G2118

RA-N DN15 VINKEL OCH RA2992 BLISTERFÖRP.

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Anslutningstyp till ventilRA
BeskrivningRA-N DN15 VINKEL OCH RA2992 BLISTERFÖRP.
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileContains Gas
FärgVit, RAL 9016
FörpackningstypBlister
GivardesignRTR 2000
Givarens börtemperatur [°C] [Max]26 °C
Givarens börtemperatur [°C] [Min]5 °C
GivarmediaGas
Innehåller batterierNo
KonstruktionVinkel
Kännetecken
Värde
Material DescriptionRA-N 15 Angle + RA2992
NippeltypStandard
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Product line03
ProduktgruppTRV-sats
ProdukttypGas + RTR-N
RLV-typingen RLV
Satsens innehåll2-elements
Typ av givareFjärrgivare
UL-certifieringNo
VentilstorlekDN 15
VentiltypRTR-N

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.468 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt0.468 Kilogram