Danfoss logo
013G2117 RTR-G + RA2992 straight

TRV-sats, Blister, RTR 2000, RTR-G, DN 20, Rak

013G2117

RA-G DN20 RAK OCH RA2992 BLISTERFÖRP.

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Anslutningstyp till ventilRA
BeskrivningRA-G DN20 RAK OCH RA2992 BLISTERFÖRP.
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileContains Gas
FärgVit, RAL 9016
FörpackningstypBlister
GivardesignRTR 2000
Givarens börtemperatur [°C] [Max]26 °C
Givarens börtemperatur [°C] [Min]5 °C
GivarmediaGas
Innehåller batterierNo
KonstruktionRak
Kännetecken
Värde
Material DescriptionRA-N 15 Angle + RA2992
NippeltypStandard
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Product line03
ProduktgruppTRV-sats
ProdukttypGas + RTR-G
RLV-typingen RLV
Satsens innehåll2-elements
Typ av givareFjärrgivare
UL-certifieringNo
VentilstorlekDN 20
VentiltypRTR-G

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.65 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt0.65 Kilogram