TRV-sats, Konstgräs, RTR 2000, RLV-KS, ½", Vinkel
013G2102
RLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
013G2102
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningstyp till ventil | RA |
| Beskrivning | RLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Färg | Vit, RAL 9016 |
| Förpackningstyp | Konstgräs |
| Givardesign | RTR 2000 |
| Givarens börtemperatur [°C] [Max] | 23 °C |
| Givarens börtemperatur [°C] [Min] | 14 °C |
| Givarmedia | Gas |
| Innehåller batterier | No |
| Konstruktion | Vinkel |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | RLV-KS 1/2" Angle + RTR7097 |
| Nippeltyp | Utan nippel |
| Product line | 03 |
| Produktgrupp | TRV-sats |
| Produkttyp | GAS + RLV-KS |
| RLV-typ | RLV-KS |
| Satsens innehåll | 2-elements |
| Typ av givare | Inbyggd givare |
| UL-certifiering | No |
| Ventilstorlek | ½" |
| Ventiltyp | ingen ventil |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.5 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 0.463 Kilogram |