Danfoss logo
TRV-sats, Konstgräs, RTR 2000, RLV-KS, ½", Rak-product-details

TRV-sats, Konstgräs, RTR 2000, RLV-KS, ½", Rak

013G2100

RLV-KS 1/2" S, RTR 7097 sensor
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningstyp till ventilRA
BeskrivningRLV-KS 1/2" S, RTR 7097 sensor
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileContains Gas
FärgVit, RAL 9016
FörpackningstypKonstgräs
GivardesignRTR 2000
Givarens börtemperatur [°C] [Max]23 °C
Givarens börtemperatur [°C] [Min]14 °C
GivarmediaGas
Innehåller batterierNo
KonstruktionRak
Kännetecken
Värde
Material DescriptionRLV-KS 1/2 str. and RTR7097
NippeltypUtan nippel
Product line03
ProduktgruppTRV-sats
ProdukttypGAS + RLV-KS
RLV-typRLV-KS
Satsens innehåll2-elements
SCIP ID nra3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
SCIP-dokumentproduktnamnRLV-KS Set w. RTR Sensor
Typ av givareInbyggd givare
UL-certifieringNo
Ventilstorlek½"
Ventiltypingen ventil

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.6 Kilogram
Nettovikt0.6 Kilogram
Kännetecken
Värde
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm