009L6155
009L6155
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning, standard | ASTM |
| Anslutningsstorlek [in] | 4 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 105 mm |
| Anslutningstyp | LÖDNING |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | OFB 80 |
| Bult dim | M16 x 90 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Fläns design | Skåra |
| Fläns typ | Fyrkantig |
| Förpackningsformat | Singelpack |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Godkännande | cURus erkänt |
| Ingående delar | 1 fläns |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Material Description | Flange set 4 in for OFB ASTM |
| Material Spec. | Stål |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Check valve accessories |
| Produktnamn | Flange set |
| Produkttyp | Tillbehör |
| SCIP ID nr | aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | OFB |
| Typbeteckning | Flange |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 5.235 Kilogram |
| Nettovikt | 4.42 Kilogram |
| Volym | 5.161 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255154754 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |