Danfoss logo
MQT 10Nm

009L2189

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Angle of rotation1/4 turn
Antal per förpackningsformat6 antal
Används för produktGBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drivström max. [A]0.40 A
Effektförbrukning [W]10.6 W
Failsafe functionNo
Failsafe torque [Nm]6 Nm
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz] [Max]60 Hz
Frekvens [Hz] [min]50 Hz
Full travel time speed [s]5.0 s
GodkännandeCE
Input signal optionsSW
Insulation resistance≥ 100 MΩ at 500 V DC
Kabel längd31.50 in
Kabellängd [m]0.800 m
Kapslingsgrad IPIP67
LägesåterföringPHYSICAL INDICATION
Ledararea [mm2]7 x 0.3 mm2
Material DescriptionMQT 010 N Electric Actuator 24V
Matningsspänning [V] likström [max]30.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]22.00 V
Kännetecken
Värde
Max power consumption12 W
Mounting interfaceISO 5211 - F03/F05
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]45 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]113 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Operating modeDuty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC
Power consumption – Hold [W]2.0 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppReservdelar till BM/GBC-ventiler
ProduktnamnActuator
ProdukttypMQT 010 N
Rate torque [Nm]10 Nm
Rated current [A]0.40 A
Rated voltage [V]AC/DC 24V
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max]95 % RH
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min]5 % RH
Rel. luftfuktighetsvillkorIcke-kondensering
ServicerbarNej
Strömförsörjning [V] AC [Max]26 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]20 V
TypbeteckningElectric Actuator
Wiring Diagram009A0021

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.662 Kilogram
Nettovikt0.536 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym2.432 Liter
EAN/UPC5715255124085