009L2186
009L2186
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Angle of rotation | 1/4 turn |
| Antal per förpackningsformat | 6 antal |
| Används för produkt | GBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drivström max. [A] | 0.08 A |
| Effektförbrukning [W] | 10.6 W |
| Failsafe function | Yes |
| Failsafe torque [Nm] | 6 Nm |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Frekvens [Hz] [Max] | 60 Hz |
| Frekvens [Hz] [min] | 50 Hz |
| Full travel time speed [s] | 5.0 s |
| Godkännande | CE |
| Input signal options | SW |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ at 500 V DC |
| Kabel längd | 31.50 in |
| Kabellängd [m] | 0.800 m |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Lägesåterföring | PHYSICAL INDICATION |
| Ledararea [mm2] | 7 x 0.3 mm2 |
| Material Description | MQT 010 F Electric Actuator 220V |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 265.00 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 95.00 V |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max power consumption | 18 W |
| Mounting interface | ISO 5211 - F03/F05 |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 45 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 113 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Operating mode | Duty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC |
| Power consumption – Hold [W] | 2.0 W |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Reservdelar till BM/GBC-ventiler |
| Produktnamn | Actuator |
| Produkttyp | MQT 010 F |
| Rate torque [Nm] | 10 Nm |
| Rated current [A] | 0.04 A |
| Rated voltage [V] | AC/DC 95-265V |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] | 95 % RH |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] | 5 % RH |
| Rel. luftfuktighetsvillkor | Icke-kondensering |
| Servicerbar | Nej |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 265 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 95 V |
| Typbeteckning | Electric Actuator |
| Wiring Diagram | 009A0022 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.684 Kilogram |
| Nettovikt | 0.558 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 2.432 Liter |
| EAN/UPC | 5715255124054 |