Gasket, S4/GAS. EPDM HT H.O
005U1240
Connection: DN32, PFAS content [Yes/No]: No, Sealing: HANG ON
005U1240
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 48 |
| Material | EPDM HT |
| Material Description | S4/GAS. EPDM HT H.O |
| Model | S4/GAS. EPDM HT H.O |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| PFAS-halt [Ja/Nej] | No |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Spare part |
| Produkttyp | Gasket |
| Sealing | HANG ON |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.037 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 0.037 Kilogram |