Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 30-1-30

Lödd plattvärmeväxlare, XB30-2, Antal plattor: 40

004B3410

25 bar, Lodmaterial: Koppar
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardDIN ISO 228/1
Anslutningslängd, sida 1 [mm]50 mm
Anslutningslängd, sida 2 [mm]50 mm
Anslutningsstorlek 11
Anslutningsstorlek 21
Anslutningstyp 1G
Anslutningstyp 2G
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor40
Antal slag2
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]25 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]25 bar
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp2
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]65 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KategoriI
LodmaterialKoppar
Material DescriptionXB30-2-20/20_2_25_G_1G1_1G1
Material Description (Short TeXB30-2-20/20_2_25_G_1G1_1G1
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
Plattmaterial1.4404
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypXB30-2
Temperaturområde [°C] [Max]180 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-10 °C
Tillverkarens namnDANFOSS LPM
Total bredd [mm]130 mm
Total höjd utan fötter [mm]450 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]385 mm
Vertical center porthole 2[mm]385 mm
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm]385.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.080 L
Volume per channel 2 [l]0.080 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt11.401 Kilogram
Nettovikt11.401 Kilogram
Volym17.745 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421901090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm