CHRCV DN25 PN16 2-way control valve
003Z9301
CHRCV DN25 PN16 2-way control valve
003Z9301
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningstyper | Invändig gänga thread ISO 228/1G 1 |
| Avstängningsfunktion | Nej |
| Beskrivning | CHRCV DN25 PN16 2-way control valve |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flödesbegränsning | Ja |
| Innehåller batterier | No |
| Kvs-värden [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4) | Class IV |
| Material Description | CHRCV DN25 PN16 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 95 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Andra ventiler |
| Produkttyp | CHRCV |
| Slaglängd [mm] | 3.00 mm |
| Ställdonsanslutning | Danfoss-standard |
| Storage and Transport temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Storage and Transport temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Tryckklass | PN 16 |
| Ventilhus, material | CW 617N |
| Ventilstorlek | DN 25 |
| Version | CHRCV |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.465 Kilogram |
| Nettovikt | 0.445 Kilogram |
| Volym | 0.336 Cubic decimeter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255053477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |