Danfoss logo
 003Z9300-301

CHRCV DN20 PN16 2-way control valve

003Z9300

CHRCV DN20 PN16 2-way control valve

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningstyperInvändig gänga thread ISO 228/1G ¾
AvstängningsfunktionNej
BeskrivningCHRCV DN20 PN16 2-way control valve
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FlödesbegränsningJa
Innehåller batterierNo
Kvs-värden [m³/h]3.00 m³/h
Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4)Class IV
Material DescriptionCHRCV DN20 PN16
Medietemperatur [°C] [Max]95 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppAndra ventiler
ProdukttypCHRCV
Slaglängd [mm]3.00 mm
StälldonsanslutningDanfoss-standard
Storage and Transport temperature [°C] [Max]70 °C
Storage and Transport temperature [°C] [Min]-40 °C
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialCW 617N
VentilstorlekDN 20
VersionCHRCV

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.32 Kilogram
Nettovikt0.3 Kilogram
Volym0.336 Cubic decimeter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255053453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm