QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
003L3536
QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
003L3536
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Kap. rör - material | Koppar |
| Kapillärrörlängd [m] | 2.2 m |
| Material Description | QTL 45-60/2M |
| Medietemperatur vid givaren [°C] [Max] | 90 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktetikett | No |
| Produktgrupp | Ställdon – Temperatur |
| Produkttyp | QTL |
| Temperaturgivare material | Koppar, mat.nr 2.0090 |
| Temperaturgivare, diameter [mm] | 9.5 mm |
| Temperaturgivare, längd [mm] | 69 mm |
| Temperaturinst.område [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperaturinst.område [°C] [Min] | 45 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.252 Kilogram |
| Nettovikt | 0.252 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 1.365 Liter |
| EAN/UPC | 5715162943854 |