AVTQ
003L3026
AVTQ-MEMBR.GEH.
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
003L3026
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | AVTQ-MEMBR.GEH. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funktion | Flödesställdon |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | AVTQ-MEMBR.GEH. |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 70 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Ställdon – Temperatur |
| Produkttyp | AVTQ |
| Transporttemperatur [°C] [Max] | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.59 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 0.59 Kilogram |