AFPA 2, PN 40, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²
003G5700
Funktion: Diff.tryckavlastningsregulator
003G5700
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Applikation | Fjärrvärme och kyla |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Max] | 250 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Differenstrycksinställning [bar] [Max] | 1.50 bar |
| Differenstrycksinställning [bar] [Min] | 0.40 bar |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flödesbegränsning | Nej |
| Flödesreglering | Nej |
| Funktion | Diff.tryckavlastningsregulator |
| Husmaterial | Stål ma.t nr. 1.0345, förzinkad |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningstyp | Adjustable |
| Material Description | AFPA2 PN40 0,4-1,5 320cm2 red |
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
| Nominellt tryck [bar] | 40 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Övertryck [bar] [Max] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Ställdon – Tryckflöde |
| Produkttyp | AFPA 2 |
| Spring colour | red |
| Ställdonets dimension [cm2] | 320 cm² |
| Ställdonets membranmaterial | EPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt) |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckklass | PN 40 |
| Tryckregulator | Avlastningsregulator för differenstryck |
| Version för montage | Förbigång |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 33.3 Kilogram |
| Nettovikt | 24.8 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 191.52 Liter |
| EAN/UPC | 5710104523606 |