Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 40, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm²

003G5697

Funktion: Diff.tryckavlastningsregulator

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ApplikationFjärrvärme och kyla
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]125 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]3.00 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.50 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringNej
FunktionDiff.tryckavlastningsregulator
HusmaterialStål ma.t nr. 1.0345, förzinkad
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Material DescriptionAFPA2 PN40 0,5-3 80cm2 yellow
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]40 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Övertryck [bar] [Max]40 bar
Product line08
ProduktgruppStälldon – Tryckflöde
ProdukttypAFPA 2
Spring colouryellow
Ställdonets dimension [cm2]80 cm²
Ställdonets membranmaterialEPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 40
TryckregulatorAvlastningsregulator för differenstryck
Version för montageFörbigång

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt13.2 Kilogram
Nettovikt12.4 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym51.253 Liter
EAN/UPC5710104523576