Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 16, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5693

Funktion: Diff.tryckavlastningsregulator

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ApplikationFjärrvärme och kyla
BeskrivningDifferential pressure relief actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]250 mm
Diameter [mm] [Min]65 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]1.50 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.40 bar
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringNej
FunktionDiff.tryckavlastningsregulator
HusmaterialStål ma.t nr. 1.0345, förzinkad
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Material DescriptionAFPA 2 PN16 0,4-1,5 320cm2 red
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Övertryck [bar] [Max]16 bar
Product line08
ProduktgruppStälldon – Tryckflöde
ProdukttypAFPA 2
Ställdonets dimension [cm2]320 cm²
Ställdonets membranmaterialEPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 16
TryckregulatorAvlastningsregulator för differenstryck
Version för montageFörbigång

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt27 Kilogram
Nettovikt20.5 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym186.96 Liter
EAN/UPC5715162292488