Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC-NO, Industrial

180L1006

Flöde [gpm] [Max]: 40, Flöde [l/min] [Max]: 150, Arbetstryck [barg] [Max]: 140, Arbetstryck [psig] [Max]: 2000, Anslutning, standard: NPT, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 1, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 1

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardNPT
ApplikationIndustrial
Arbetstryck [barg] [Max]140 barg
Arbetstryck [psig] [Max]2000 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flöde [gpm] [Max]40.000 gal/min
Flöde [l/min] [Max]150.00 l/min
Funktion1 NO+1 NC
HusmaterialAISI 304
Ingång, anslutningsstorlek [tum]1
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kolvdiameter Ø [mm]35 mm
Material DescriptionVDHT BL2S 1-1 NO NC NPT FPM
Kännetecken
Värde
MaterialtypNeutralt medium
Medietemperatur [°C] [Max]90 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
Medietemperatur [°F] [Max]194 °F
Medietemperatur [°F] [Min]35 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line14
ProduktbeskrivningSolenoid operated valves
ProduktgruppValve
ProdukttypVDHT 2/2
RiktningParallellmontage
ServicerbarJa
TypbeteckningVDHT BL2S 1-1 NC-NO
Utgångsanslutning, storlek [tum]1
Utlopp, storlek [tum]1 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4.556 Kilogram
Nettovikt4.304 Kilogram
Volym3.465 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162675311
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens