Danfoss logo
VDHT B4 3-4  1-2 NC 180L0123

Solenoid operated valves, VDHT B4 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0207

Flöde [gpm] [Max]: 16, Flöde [l/min] [Max]: 60, Arbetstryck [barg] [Max]: 160, Arbetstryck [psig] [Max]: 2400, Anslutning, standard: NPT, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 3/4, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 1/2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardNPT
AnslutningstypNPT
ApplikationIndustrial
Arbetstryck [barg] [Max]160 barg
Arbetstryck [psig] [Max]2400 psig
BeskrivningVDHT B4 3/4 -1/2 NC NPT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flöde [gpm] [Max]16.000 gal/min
Flöde [l/min] [Max]60.00 l/min
FunktionNC
GodkännandeUL
Ingång, anslutningsstorlek [tum]3/4
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenNo
Kolvdiameter Ø [mm]18 mm
Material DescriptionVDHT B4 3/4 -1/2 NC NPT
Medietemperatur [°C] [Max]90 °C
Medietemperatur [°F] [Max]194 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line14
ProduktbeskrivningSolenoid operated valves
ProduktgruppValve
ProdukttypVDHT 2/2
RiktningParallellmontage
TypbeteckningVDHT B4 3/4-1/2 NC
UL-certifieringYes
Utgångsanslutning, storlek [tum]1/2

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt6.936 Kilogram
Nettovikt6.876 Kilogram
Volym6.014 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162673041
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens