Solenoid operated valves, VDHT ED 3/4 HP NC, Industrial
180L1030
Flöde [gpm] [Max]: 32, Flöde [l/min] [Max]: 120, Arbetstryck [barg] [Max]: 210, Arbetstryck [psig] [Max]: 3000, Anslutning, standard: BSP
180L1030
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | BSP |
| Anslutningstyp | Gänga |
| Antal vägar | 2/2 |
| Applikation | Industrial |
| Arbetstryck [barg] [Max] | 210 barg |
| Arbetstryck [barg] [Min] | 4 barg |
| Arbetstryck [psig] [Max] | 3000 psig |
| Arbetstryck [psig] [Min] | 51 psig |
| Beskrivning | VDHT 3/4 ED HP NC BSP N |
| Delprogramnamn | VDHT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drift | Pilotstyrd |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flöde [gpm] [Max] | 32.000 gal/min |
| Flöde [gpm] [Min] | 0.000 gal/min |
| Flöde [l/min] [Max] | 120.00 l/min |
| Flöde [l/min] [Min] | 0.00 l/min |
| Funktion | NC |
| Husmaterial | AISI 304 |
| Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 3/4 in |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kolvdiameter Ø [mm] | 35 mm |
| Material Description | VDHT 3/4 ED HP NC BSP N |
| Materialtyp | Neutralt medium |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 90 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medietemperatur [°F] [Max] | 194 °F |
| Medietemperatur [°F] [Min] | 36 °F |
| Öppningstid [ms] [Max] | 700 ms |
| Öppningstid [ms] [Min] | 500 ms |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 14 |
| Produktbeskrivning | Solenoid operated valves |
| Produktgrupp | Valve |
| Produkttyp | VDHT 2/2 |
| Riktning | Parallellmontage |
| Servicerbar | Ja |
| Ställdonsstorlek [mm] | 13.5 mm |
| Stängningstid [ms] [Max] | 1200 ms |
| Stängningstid [ms] [Min] | 900 ms |
| Tätn. mat. | FKM |
| Typbeteckning | VDHT ED 3/4 HP NC |
| Utgångsanslutning, storlek [tum] | 3/4 in |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.49 Kilogram |
| Nettovikt | 2.325 Kilogram |
| Volym | 3.374 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162672716 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |