Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL3 HP 3/4-3/4 NC, Industrial

180L1028

Flöde [gpm] [Max]: 32, Flöde [l/min] [Max]: 120, Arbetstryck [barg] [Max]: 210, Arbetstryck [psig] [Max]: 3000, Anslutning, standard: BSP, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 3/4, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 3/4

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardBSP
ApplikationIndustrial
Arbetstryck [barg] [Max]210 barg
Arbetstryck [psig] [Max]3000 psig
BeskrivningVDHT BL3 HP 3/4 NC BSP N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flöde [gpm] [Max]32.000 gal/min
Flöde [l/min] [Max]120.00 l/min
Funktion4 NC
Ingång, anslutningsstorlek [tum]3/4
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
Kolvdiameter Ø [mm]35 mm
Material DescriptionVDHT BL3 HP 3/4 NC BSP N
Medietemperatur [°C] [Max]90 °C
Medietemperatur [°F] [Max]194 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line14
ProduktbeskrivningSolenoid operated valves
ProduktgruppValve
ProdukttypVDHT 2/2
RiktningParallellmontage
TypbeteckningVDHT BL3 HP 3/4-3/4 NC
Utgångsanslutning, storlek [tum]3/4

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt8.335 Kilogram
Nettovikt7.089 Kilogram
Volym21.736 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428777087
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens