Solenoid operated valves, VDHT BL2 HP 3/4-3/4 NC, Industrial
180L1027
Flöde [gpm] [Max]: 32, Flöde [l/min] [Max]: 120, Arbetstryck [barg] [Max]: 210, Arbetstryck [psig] [Max]: 3000, Anslutning, standard: BSP, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 3/4, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 3/4
180L1027
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | BSP |
| Applikation | Industrial |
| Arbetstryck [barg] [Max] | 210 barg |
| Arbetstryck [psig] [Max] | 3000 psig |
| Beskrivning | VDHT BL2 HP 3/4 NC BSP N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flöde [gpm] [Max] | 32.000 gal/min |
| Flöde [l/min] [Max] | 120.00 l/min |
| Funktion | 4 NC |
| Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 3/4 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kolvdiameter Ø [mm] | 35 mm |
| Material Description | VDHT BL2 HP 3/4 NC BSP N |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 90 °C |
| Medietemperatur [°F] [Max] | 194 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 14 |
| Produktbeskrivning | Solenoid operated valves |
| Produktgrupp | Valve |
| Produkttyp | VDHT 2/2 |
| Riktning | Parallellmontage |
| Typbeteckning | VDHT BL2 HP 3/4-3/4 NC |
| Utgångsanslutning, storlek [tum] | 3/4 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 5.086 Kilogram |
| Nettovikt | 4.616 Kilogram |
| Volym | 7.565 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675762 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |