Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2 3/4-3/4 NC-NO, Industrial

180L1024

Flöde [gpm] [Max]: 32, Flöde [l/min] [Max]: 120, Arbetstryck [barg] [Max]: 140, Arbetstryck [psig] [Max]: 2030, Anslutning, standard: BSP, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 3/4, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 3/4

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardBSP
ApplikationIndustrial
Arbetstryck [barg] [Max]140 barg
Arbetstryck [psig] [Max]2030 psig
BeskrivningVDHT BL2 3/4 NC-NO BSP N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flöde [gpm] [Max]32.000 gal/min
Flöde [l/min] [Max]120.00 l/min
Funktion1 NO+1 NC
GodkännandeUL
Ingång, anslutningsstorlek [tum]3/4
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
Kolvdiameter Ø [mm]35 mm
Material DescriptionVDHT BL2 3/4 NC-NO BSP N
Medietemperatur [°C] [Max]90 °C
Medietemperatur [°F] [Max]194 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line14
ProduktbeskrivningSolenoid operated valves
ProduktgruppValve
ProdukttypVDHT 2/2
RiktningParallellmontage
TypbeteckningVDHT BL2 3/4-3/4 NC-NO
UL-certifieringYes
Utgångsanslutning, storlek [tum]3/4

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4.816 Kilogram
Nettovikt4.4 Kilogram
Volym3.43 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162675038
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens