Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL4 1-1 NC, Industrial

180L1016

Flöde [gpm] [Max]: 40, Flöde [l/min] [Max]: 150, Arbetstryck [barg] [Max]: 140, Arbetstryck [psig] [Max]: 2030, Anslutning, standard: BSP, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 1, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 1

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardBSP
ApplikationIndustrial
Arbetstryck [barg] [Max]140 barg
Arbetstryck [psig] [Max]2030 psig
BeskrivningVDHT BL4 1 NC BSP N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flöde [gpm] [Max]40.000 gal/min
Flöde [l/min] [Max]150.00 l/min
Funktion1 NC
Ingång, anslutningsstorlek [tum]1
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
Kolvdiameter Ø [mm]35 mm
Material DescriptionRIKTN.VENTIL VDHTF 1" 2/2 NO
Medietemperatur [°C] [Max]90 °C
Medietemperatur [°F] [Max]194 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line14
ProduktbeskrivningSolenoid operated valves
ProduktgruppValve
ProdukttypVDHT 2/2
RiktningParallellmontage
TypbeteckningVDHT BL4 1-1 NC
Utgångsanslutning, storlek [tum]1

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt9.825 Kilogram
Nettovikt8.776 Kilogram
Volym22.382 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162674185
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens