Danfoss logo
VDH 2-way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 1/4 E NC, Industrial

180L0241

Flöde [gpm] [Max]: 4, Flöde [l/min] [Max]: 15, Arbetstryck [barg] [Max]: 100, Arbetstryck [psig] [Max]: 1450, Anslutning, standard: BSP, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 1/4 in, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 1/4 in

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardBSP
AnslutningstypGänga
Antal vägar2/2
ApplikationIndustrial
Arbetstryck [barg] [Max]100 barg
Arbetstryck [barg] [Min]0 barg
Arbetstryck [psig] [Max]1450 psig
Arbetstryck [psig] [Min]5 psig
BeskrivningVDHT 1/4 E NC BSP
DelprogramnamnVDHT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftServostyrd
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flöde [gpm] [Max]4.000 gal/min
Flöde [gpm] [Min]0.000 gal/min
Flöde [l/min] [Max]15.00 l/min
Flöde [l/min] [Min]0.00 l/min
FunktionNC
HusmaterialAISI 304
Ingång, anslutningsstorlek [tum]1/4 in
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
Kolvdiameter Ø [mm]12 mm
Material DescriptionVDHT 1/4 E NC BSP
MaterialtypNeutralt medium
Medietemperatur [°C] [Max]90 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
Medietemperatur [°F] [Max]194 °F
Medietemperatur [°F] [Min]36 °F
Öppningstid [ms] [Max]200 ms
Öppningstid [ms] [Min]100 ms
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line14
ProduktbeskrivningSolenoid operated valves
ProduktgruppValve
ProdukttypVDHT 2/2
RiktningRak
ServicerbarJa
Ställdonsstorlek [mm]13.5 mm
Stängningstid [ms] [Max]200 ms
Stängningstid [ms] [Min]100 ms
Tätn. mat.FKM
TypbeteckningVDHT 1/4 E NC
Utgångsanslutning, storlek [tum]1/4 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.624 Kilogram
Nettovikt0.564 Kilogram
Volym0.683 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162496336
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens