Danfoss logo
2-2 ways VDHT BLM 3 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BLM 2 1-1 NC, Industrial

180L0199

Flöde [gpm] [Max]: 40, Flöde [l/min] [Max]: 150, Arbetstryck [barg] [Max]: 140, Arbetstryck [psig] [Max]: 2030, Anslutning, standard: BSP, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 1, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 1

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardBSP
AnslutningstypG
ApplikationIndustrial
Arbetstryck [barg] [Max]140 barg
Arbetstryck [psig] [Max]2030 psig
BeskrivningVDHT BLM2 1 NC BSP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flöde [gpm] [Max]40.000 gal/min
Flöde [l/min] [Max]150.00 l/min
FunktionNC
Ingång, anslutningsstorlek [tum]1
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenNo
Kolvdiameter Ø [mm]35 mm
Material DescriptionVDHT BLM2 1 NC BSP
Medietemperatur [°C] [Max]90 °C
Medietemperatur [°F] [Max]194 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line14
ProduktbeskrivningSolenoid operated valves
ProduktgruppValve
ProdukttypVDHT 2/2
RiktningParallellmontage
TypbeteckningVDHT BLM 2 1-1 NC
Utgångsanslutning, storlek [tum]1

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt7.55 Kilogram
Nettovikt7.392 Kilogram
Volym12.063 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162672822
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens