Danfoss logo
 Solenoid operated valves, VDHT, 180L0167-180L0211-180L0233

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NC, Industrial

180L0211

Flöde [gpm] [Max]: 4, Flöde [l/min] [Max]: 15, Arbetstryck [barg] [Max]: 160, Arbetstryck [psig] [Max]: 2300, Anslutning, standard: NPT, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 3/8, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 3/8

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardNPT
ApplikationIndustrial
Arbetstryck [barg] [Max]160 barg
Arbetstryck [barg] [Min]2 barg
Arbetstryck [psig] [Max]2300 psig
Arbetstryck [psig] [Min]29 psig
BeskrivningVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NC NPT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flöde [gpm] [Max]4.000 gal/min
Flöde [gpm] [Min]0.260 gal/min
Flöde [l/min] [Max]15.00 l/min
Flöde [l/min] [Min]1.00 l/min
Funktion1 NO+1 NC
Kännetecken
Värde
Ingång, anslutningsstorlek [tum]3/8
Ingång, storlek [tum]3/8 tum
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Material DescriptionVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NC NPT
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line14
ProduktbeskrivningSolenoid operated valves
ProduktgruppValve
ProdukttypVDHT 3/2
RiktningParallellmontage
TypbeteckningVDHT 15 E NC-NC
Utgångsanslutning, storlek [tum]3/8
Utlopp, storlek [tum]3/8 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.562 Kilogram
Nettovikt1.534 Kilogram
Volym1.663 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162673102
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens