BE230CS
018F7919
Elektrisk anslutning: Plintskåp, Matningsspänning [V] AC: 220 - 230, Kapslingsgrad IP: IP67
018F7919
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk anslutning | Plintskåp |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkännande | Standard |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Material Description | Coil BE230CS 220-230V 50/60Hz Box |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | 14 |
| Produktbeskrivning | Magnetic coils |
| Produktgrupp | Accessories |
| Produkttyp | Magnetic coil |
| SCIP ID nr | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Solenoid coils |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 230 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 220 V |
| Typbeteckning | BE230CS |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.339 Kilogram |
| Nettovikt | 0.303 Kilogram |
| Volym | 0.31 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428170871 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |