Valve plate kit
180B4344
Product description: Spare parts for PAHT G pumps, Type designation: Valve plate kit, Used for product: PAHT G 90; PAHT G 80
180B4344
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Används för produkt | PAHT G 80PAHT G 90 |
| Beskrivning | Valve plate set PAHT G 80-90 |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Valve plate set PAHT G 80-90 |
| Product line | 14 |
| Produktbeskrivning | Spare parts for PAHT G pumps |
| Produktgrupp | Spare part |
| Produkttyp | Spare part PAHT G 50-90 |
| Typbeteckning | Valve plate kit |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.402 Kilogram |
| Nettovikt | 1.315 Kilogram |
| Volym | 1.729 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670576 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |