PAH 25 Ex
180B6136
Flöde [gpm] [Max]: 11.1, Flöde [l/min] [Max]: 42.7, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 160, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 2320, Varvtal [rpm] [Max]: 1800, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 700, ATEX-överensstämmelse: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B6136
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| ATEX-överensstämmelse | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Beskrivning | PAH 25 Ex |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dräneringsanslutning, standard | BSPP |
| Dräneringsanslutning, storlek [tum] | 0.250 in |
| Dräneringsanslutning, typ | Gänga |
| Flöde [gpm] [Max] | 11.100 gal/min |
| Flöde [gpm] [Min] | 3.800 gal/min |
| Flöde [l/min] [Max] | 42.70 l/min |
| Flöde [l/min] [Min] | 14.90 l/min |
| Förpackningens yttermått LxBxH [mm] | 300x270x255 |
| Förpackningens yttermått LxBxH [tum] | 11,8x10,6x10 |
| Godkännande | CEATEX |
| Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min] | 700 varvtal |
| Husmaterial | AISI 304 |
| In ansl standard | BSPP |
| Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 1 1/4 in |
| Ingång, tryck [barg] [Max] | 4.0 barg |
| Ingång, tryck [barg] [Min] | 0.0 barg |
| Ingång, tryck [psig] [Max] | 58.0 psig |
| Ingång, tryck [psig] [Min] | 0.0 psig |
| Inlopp anslutningstyp | Gänga |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Ljudtrycksnivå [dB(A)] | 79 dBA |
| Material Description | PAH 25 Ex |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 50 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medietemperatur [°F] [Max] | 122 °F |
| Medietemperatur [°F] [Min] | 36 °F |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omgivande temperatur [°F] [max] | 122 °F |
| Omgivande temperatur [°F] [min] | 32 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 14 |
| Produktbeskrivning | PAH pumps |
| Produktgrupp | Pump |
| Produkttyp | PAH 20-32 |
| Servicerbar | Ja |
| Slagvolym [cm³/rev] | 25.00 cm³/rev |
| Slagvolym [tum³/rev] | 1.53 in³/rev |
| Tätn. mat. | NBR |
| Typbeteckning | PAH 25 Ex |
| UL-certifiering | No |
| Utgångsanslutning, standard | BSPP |
| Utgångsanslutning, storlek [tum] | 3/4 in |
| Utlopp anslutningstyp | Gänga |
| Utlopp, tryck [barg] [Min] | 30 barg |
| Utlopp, tryck [psig] [Max] | 2320 psig |
| Utlopp, tryck [psig] [Min] | 435 psig |
| Utlopp, tryck[barg] [Max] | 160 barg |
| Varvtal [rpm] [Max] | 1800 varvtal |
| Varvtal [rpm] [Min] | 700 varvtal |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 20.973 Kilogram |
| Nettovikt | 16.06 Kilogram |
| Volym | 20.655 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162030318 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |