PAHT G 308 Ex
180B6191
Flöde [gpm] [Max]: 72, Flöde [l/min] [Max]: 354.2, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 120, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1740, Varvtal [rpm] [Max]: 1250, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 700, ATEX-överensstämmelse: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B6191
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| ATEX-överensstämmelse | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dräneringsanslutning, standard | BSPP |
| Dräneringsanslutning, storlek [tum] | 0.250 in |
| Dräneringsanslutning, typ | Gänga |
| Flöde [gpm] [Max] | 72.000 gal/min |
| Flöde [gpm] [Min] | 28.000 gal/min |
| Flöde [l/min] [Max] | 354.20 l/min |
| Flöde [l/min] [Min] | 107.80 l/min |
| Förpackningens yttermått LxBxH [mm] | 562x336x466 |
| Förpackningens yttermått LxBxH [tum] | 22x13,2x18,3 |
| Godkännande | ATEXCE |
| Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min] | 700 varvtal |
| Husmaterial | AISI 316 |
| In ansl standard | Metrisk |
| Ingång, anslutningsstorlek (metrisk) | M60 |
| Ingång, tryck [barg] [Max] | 6.0 barg |
| Ingång, tryck [barg] [Min] | 2.0 barg |
| Ingång, tryck [psig] [Max] | 87.0 psig |
| Ingång, tryck [psig] [Min] | 29.0 psig |
| Ingång, tryck, högsta [barg] [Max] | 10 barg |
| Ingång, tryck, högsta [psig] [Max] | 145 psig |
| Inlopp anslutningstyp | Gänga |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Ljudtrycksnivå [dB(A)] | 87 dBA |
| Material Description | PAHT G 308 Ex |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Max] | 50 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medietemperatur [°F] [Max] | 122 °F |
| Medietemperatur [°F] [Min] | 36 °F |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omgivande temperatur [°F] [max] | 122 °F |
| Omgivande temperatur [°F] [min] | 32 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 14 |
| Produktbeskrivning | PAHT G pumps |
| Produktgrupp | Pump |
| Produkttyp | PAHT G 256-308 |
| Servicerbar | Spare parts PAHT G 256/308 |
| Slagvolym [cm³/rev] | 308.00 cm³/rev |
| Slagvolym [tum³/rev] | 18.80 in³/rev |
| Tätn. mat. | NBR |
| Typbeteckning | PAHT G 308 Ex |
| UL-certifiering | No |
| Utgång, anslutningsstorlek (metrisk) | M60 |
| Utgångsanslutning, standard | Metrisk |
| Utlopp anslutningstyp | Gänga |
| Utlopp, tryck [barg] [Min] | 30 barg |
| Utlopp, tryck [psig] [Max] | 1740 psig |
| Utlopp, tryck [psig] [Min] | 435 psig |
| Utlopp, tryck[barg] [Max] | 120 barg |
| Varvtal [rpm] [Max] | 1250 varvtal |
| Varvtal [rpm] [Min] | 450 varvtal |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 121.7 Kilogram |
| Nettovikt | 95 Kilogram |
| Volym | 87.996 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671238 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |