Danfoss logo
PAHT G 12.5 UPW pump

PAHT G 12.5 DG Ex

180B6184

Flöde [gpm] [Max]: 5.2, Flöde [l/min] [Max]: 21.6, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 140, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 2030, Varvtal [rpm] [Max]: 2400, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000, ATEX-överensstämmelse: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ATEX-överensstämmelseEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
BeskrivningPAHT G 12.5 DG Ex
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dräneringsanslutning, standardBSPP
Dräneringsanslutning, storlek [tum]0.250 in
Dräneringsanslutning, typGänga
Flöde [gpm] [Max]5.200 gal/min
Flöde [gpm] [Min]1.900 gal/min
Flöde [l/min] [Max]21.60 l/min
Flöde [l/min] [Min]7.60 l/min
Förpackningens yttermått LxBxH [mm]274x151x137
Förpackningens yttermått LxBxH [tum]10,7x5,9x5,4
GodkännandeATEXCE
Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]1000 varvtal
HusmaterialAISI 304
In ansl standardBSPP
Ingång, anslutningsstorlek [tum]3/4 in
Ingång, tryck [barg] [Max]4.0 barg
Ingång, tryck [barg] [Min]0.0 barg
Ingång, tryck [psig] [Max]58.0 psig
Ingång, tryck [psig] [Min]0.0 psig
Ingång, tryck, högsta [barg] [Max]4 barg
Ingång, tryck, högsta [psig] [Max]58 psig
Inlopp anslutningstypGänga
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Ljudtrycksnivå [dB(A)]75 dBA
Material DescriptionPAHT G 12.5 DG Ex
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]50 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
Medietemperatur [°F] [Max]122 °F
Medietemperatur [°F] [Min]36 °F
Omgivande temperatur [°C] [Max]50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max]122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min]32 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line14
ProduktbeskrivningPAHT G pumps
ProduktgruppPump
ProdukttypPAHT G 10-12.5
ServicerbarSpare parts PAHT G 10/12.5
Slagvolym [cm³/rev]10.00 cm³/rev
Slagvolym [tum³/rev]0.61 in³/rev
Tätn. mat.NBR
TypbeteckningPAHT G 12.5 DG Ex
UL-certifieringNo
Utgångsanslutning, standardBSPP
Utgångsanslutning, storlek [tum]3/8 in
Utlopp anslutningstypGänga
Utlopp, tryck [barg] [Min]10 barg
Utlopp, tryck [psig] [Max]2030 psig
Utlopp, tryck [psig] [Min]145 psig
Utlopp, tryck[barg] [Max]140 barg
Varvtal [rpm] [Max]2400 varvtal
Varvtal [rpm] [Min]1000 varvtal

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt8.334 Kilogram
Nettovikt8.267 Kilogram
Volym6.053 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162672051
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens