PAHT G 4 DG Ex
180B6181
Flöde [gpm] [Max]: 2.6, Flöde [l/min] [Max]: 10.1, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 100, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1450, Varvtal [rpm] [Max]: 3000, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000, ATEX-överensstämmelse: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
180B6181
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| ATEX-överensstämmelse | EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dräneringsanslutning, standard | Metrisk |
| Dräneringsanslutning, storlek (metrisk) | M6 |
| Dräneringsanslutning, typ | Gänga |
| Flöde [gpm] [Max] | 2.600 gal/min |
| Flöde [gpm] [Min] | 0.700 gal/min |
| Flöde [l/min] [Max] | 10.10 l/min |
| Flöde [l/min] [Min] | 2.90 l/min |
| Förpackningens yttermått LxBxH [mm] | 274x151x137 |
| Förpackningens yttermått LxBxH [tum] | 10,7x5,9x5,4 |
| Godkännande | ATEXCE |
| Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min] | 1000 varvtal |
| Husmaterial | AISI 304 |
| In ansl standard | BSPP |
| Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 1/2 in |
| Ingång, tryck [barg] [Max] | 4.0 barg |
| Ingång, tryck [barg] [Min] | 0.0 barg |
| Ingång, tryck [psig] [Max] | 58.0 psig |
| Ingång, tryck [psig] [Min] | 0.0 psig |
| Ingång, tryck, högsta [barg] [Max] | 4 barg |
| Ingång, tryck, högsta [psig] [Max] | 58 psig |
| Inlopp anslutningstyp | Gänga |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Ljudtrycksnivå [dB(A)] | 76 dBA |
| Material Description | PAHT G 4 DG Ex |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Max] | 50 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medietemperatur [°F] [Max] | 122 °F |
| Medietemperatur [°F] [Min] | 36 °F |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omgivande temperatur [°F] [max] | 122 °F |
| Omgivande temperatur [°F] [min] | 32 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 14 |
| Produktbeskrivning | PAHT G pumps |
| Produktgrupp | Pump |
| Produkttyp | PAHT G 2-6.3 |
| Servicerbar | Spare parts PAHT G 2/4/6.3 |
| Slagvolym [cm³/rev] | 4.00 cm³/rev |
| Slagvolym [tum³/rev] | 0.24 in³/rev |
| Tätn. mat. | NBR |
| Typbeteckning | PAHT G 4 DG Ex |
| UL-certifiering | No |
| Utgångsanslutning, standard | BSPP |
| Utgångsanslutning, storlek [tum] | 1/4 in |
| Utlopp anslutningstyp | Gänga |
| Utlopp, tryck [barg] [Min] | 10 barg |
| Utlopp, tryck [psig] [Max] | 1450 psig |
| Utlopp, tryck [psig] [Min] | 145 psig |
| Utlopp, tryck[barg] [Max] | 100 barg |
| Varvtal [rpm] [Max] | 3000 varvtal |
| Varvtal [rpm] [Min] | 1000 varvtal |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 4.95 Kilogram |
| Nettovikt | 4.727 Kilogram |
| Volym | 5.914 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162672334 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |