Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 32

180B1046

Flöde [gpm] [Max]: 14, Flöde [l/min] [Max]: 44.2, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 160, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 2321, Varvtal [rpm] [Max]: 2400, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ATEX-överensstämmelseNo
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flöde [gpm] [Max]14.000 gal/min
Flöde [l/min] [Max]44.20 l/min
GodkännandeCE
Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]1000 varvtal
Ingång, tryck [barg] [Max]50.0 barg
Ingång, tryck [barg] [Min]10.0 barg
Ingång, tryck [psig] [Max]725.0 psig
Ingång, tryck [psig] [Min]145.0 psig
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenNo
Material DescriptionPAHT G 32 LP
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line14
ProduktbeskrivningPAHT G pumps
ProduktgruppPump
ProdukttypPAHT G 20-32
TypbeteckningPAHT 32
UL-certifieringNo
Utlopp, tryck [psig] [Max]2321 psig
Utlopp, tryck[barg] [Max]160 barg
Varvtal [rpm] [Max]2400 varvtal
Varvtal [rpm] [Min]700 varvtal

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt23.5 Kilogram
Nettovikt17.622 Kilogram
Volym20.655 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162709177
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens