Danfoss logo
PAHT G 70 UPW pump

PAHT G 70

180B1017

Flöde [gpm] [Max]: 29.6, Flöde [l/min] [Max]: 113.9, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 160, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 2320, Varvtal [rpm] [Max]: 1800, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ATEX-överensstämmelseNo
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dräneringsanslutning, standardMetrisk
Dräneringsanslutning, storlek (metrisk)M6
Dräneringsanslutning, typGänga
Flöde [gpm] [Max]29.600 gal/min
Flöde [gpm] [Min]9.500 gal/min
Flöde [l/min] [Max]113.90 l/min
Flöde [l/min] [Min]36.60 l/min
Förpackningens yttermått LxBxH [mm]540x308x328
Förpackningens yttermått LxBxH [tum]14,9x11,8x11,8
GodkännandeCE
Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]1000 varvtal
HusmaterialAISI 316
In ansl standardBSPP
Ingång, anslutningsstorlek [tum]1 1/2 in
Ingång, tryck [barg] [Max]6.0 barg
Ingång, tryck [barg] [Min]0.0 barg
Ingång, tryck [psig] [Max]87.0 psig
Ingång, tryck [psig] [Min]0.0 psig
Ingång, tryck, högsta [barg] [Max]20 barg
Ingång, tryck, högsta [psig] [Max]290 psig
Inlopp anslutningstypGänga
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Ljudtrycksnivå [dB(A)]86 dBA
Material DescriptionPAHT G 70 LP
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]50 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
Medietemperatur [°F] [Max]122 °F
Medietemperatur [°F] [Min]36 °F
Omgivande temperatur [°C] [Max]50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max]122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min]32 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line14
ProduktbeskrivningPAHT G pumps
ProduktgruppPump
ProdukttypPAHT G 50-90
ServicerbarSpare parts PAHT G 50/63/70/80/90
Slagvolym [cm³/rev]70.00 cm³/rev
Slagvolym [tum³/rev]4.27 in³/rev
Tätn. mat.NBR
TypbeteckningPAHT G 70
UL-certifieringNo
Utgångsanslutning, standardBSPP
Utgångsanslutning, storlek [tum]1 in
Utlopp anslutningstypGänga
Utlopp, tryck [barg] [Min]30 barg
Utlopp, tryck [psig] [Max]2320 psig
Utlopp, tryck [psig] [Min]435 psig
Utlopp, tryck[barg] [Max]160 barg
Varvtal [rpm] [Max]1800 varvtal
Varvtal [rpm] [Min]700 varvtal

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt42.7 Kilogram
Nettovikt35.5 Kilogram
Volym34.2 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162709191
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens