PAHT 25
180B1045
Flöde [gpm] [Max]: 10.6, Flöde [l/min] [Max]: 33.2, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 160, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 2321, Varvtal [rpm] [Max]: 2400, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000
180B1045
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flöde [gpm] [Max] | 10.600 gal/min |
| Flöde [l/min] [Max] | 33.20 l/min |
| Godkännande | CE |
| Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min] | 1000 varvtal |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Material Description | PAHT G 25 LP |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 14 |
| Produktbeskrivning | PAHT G pumps |
| Produktgrupp | Pump |
| Produkttyp | PAHT 20-32 |
| Typbeteckning | PAHT 25 |
| UL-certifiering | No |
| Utlopp, tryck [psig] [Max] | 2321 psig |
| Utlopp, tryck[barg] [Max] | 160 barg |
| Varvtal [rpm] [Max] | 2400 varvtal |
| Varvtal [rpm] [Min] | 700 varvtal |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 23.65 Kilogram |
| Nettovikt | 17.622 Kilogram |
| Volym | 20.655 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709153 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |