Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 20

180B1044

Flöde [gpm] [Max]: 8.6, Flöde [l/min] [Max]: 27, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 100, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1450, Varvtal [rpm] [Max]: 2400, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flöde [gpm] [Max]8.600 gal/min
Flöde [l/min] [Max]27.00 l/min
GodkännandeCE
Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]1000 varvtal
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Material DescriptionPAHT G 20 LP
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line14
ProduktbeskrivningPAHT G pumps
ProduktgruppPump
ProdukttypPAHT 20-32
TypbeteckningPAHT 20
UL-certifieringNo
Utlopp, tryck [psig] [Max]1450 psig
Utlopp, tryck[barg] [Max]100 barg
Varvtal [rpm] [Max]2400 varvtal
Varvtal [rpm] [Min]700 varvtal

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt23.8 Kilogram
Nettovikt18 Kilogram
Volym20.655 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162709139
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens