Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 32

180B0072

Flöde [gpm] [Max]: 15.1, Flöde [l/min] [Max]: 47.4, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 50, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 725, Varvtal [rpm] [Max]: 2400, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ATEX-överensstämmelseNo
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dräneringsanslutning, standardMetrisk
Dräneringsanslutning, storlek (metrisk)M6
Dräneringsanslutning, typGänga
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flöde [gpm] [Max]15.100 gal/min
Flöde [l/min] [Max]47.40 l/min
Förpackningens yttermått LxBxH [mm]300x270x255
Förpackningens yttermått LxBxH [tum]11,8x10,6x10
GodkännandeCE
Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]1000 varvtal
HusmaterialAISI 316
In ansl standardBSPP
Ingång, anslutningsstorlek [tum]1 1/4 in
Ingång, tryck [barg] [Max]6.0 barg
Ingång, tryck [barg] [Min]2.0 barg
Ingång, tryck [psig] [Max]87.0 psig
Ingång, tryck [psig] [Min]29.0 psig
Ingång, tryck, högsta [barg] [Max]20 barg
Ingång, tryck, högsta [psig] [Max]290 psig
Inlopp anslutningstypGänga
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Ljudtrycksnivå [dB(A)]79 dBA
Material DescriptionPAHT 32 LP
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]50 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
Medietemperatur [°F] [Max]122 °F
Medietemperatur [°F] [Min]36 °F
Omgivande temperatur [°C] [Max]50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max]122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min]32 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line14
ProduktbeskrivningPAHT pumps
ProduktgruppPump
ProdukttypPAHT 20-32
ServicerbarJa
Slagvolym [cm³/rev]32.00 cm³/rev
Slagvolym [tum³/rev]1.95 in³/rev
Tätn. mat.NBR
TypbeteckningPAHT 32
UL-certifieringNo
Utgångsanslutning, standardBSPP
Utgångsanslutning, storlek [tum]3/4 in
Utlopp anslutningstypGänga
Utlopp, tryck [barg] [Min]10 barg
Utlopp, tryck [psig] [Max]725 psig
Utlopp, tryck [psig] [Min]145 psig
Utlopp, tryck[barg] [Max]50 barg
Varvtal [rpm] [Max]2400 varvtal
Varvtal [rpm] [Min]700 varvtal

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt19.833 Kilogram
Nettovikt18 Kilogram
Volym20.655 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162709115
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens