Danfoss logo
APP 53 - 92 pumps

APP 86/1700

180B7809

Flöde [gpm] [Max]: 387, Flöde [l/min] [Max]: 1466.6, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 70, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1015, Varvtal [rpm] [Max]: 1700, Varvtal [rpm] [Min]: 700

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ATEX-överensstämmelseNo
BeskrivningPump for sea- or brackish water
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dräneringsanslutning, standardBSPP
Dräneringsanslutning, storlek [tum]0.250 in
Dräneringsanslutning, typGänga
Flöde [gpm] [Max]387.000 gal/min
Flöde [gpm] [Min]158.000 gal/min
Flöde [l/min] [Max]1466.60 l/min
Flöde [l/min] [Min]600.00 l/min
Flöde [m³/h] [Max]88.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]36.00 m³/h
Förpackningens yttermått LxBxH [mm]897x426x496
Förpackningens yttermått LxBxH [tum]35,2x16,7x19,5
GodkännandeCE
Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]700 varvtal
HusmaterialDuplex
In ansl standardFLÄNS
Ingång, anslutningsstorlek [tum]3 in
Ingång, tryck [barg] [Max]5.0 barg
Ingång, tryck [barg] [Min]2.5 barg
Ingång, tryck [psig] [Max]72.5 psig
Ingång, tryck [psig] [Min]36.0 psig
Ingång, tryck, högsta [barg] [Max]10 barg
Ingång, tryck, högsta [psig] [Max]145 psig
Inlopp anslutningstypFläns
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionAPP 86/1700
Medietemperatur [°C] [Max]50 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
Medietemperatur [°F] [Max]122 °F
Medietemperatur [°F] [Min]36 °F
Omgivande temperatur [°C] [Max]50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max]122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min]32 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line14
ProduktbeskrivningAPP pumps
ProduktgruppPump
ProdukttypAPP 53-92
Slagvolym [cm³/rev]888.00 cm³/rev
Slagvolym [tum³/rev]54.20 in³/rev
Tätn. mat.NBR
TypbeteckningAPP 86/1700
UL-certifieringNo
Utgångsanslutning, standardFLÄNS
Utgångsanslutning, storlek [tum]3 in
Utlopp anslutningstypFLÄNS
Utlopp, tryck [barg] [Min]30 barg
Utlopp, tryck [psig] [Max]1015 psig
Utlopp, tryck [psig] [Min]435 psig
Utlopp, tryck[barg] [Max]70 barg
Varvtal [rpm] [Max]1700 varvtal
Varvtal [rpm] [Min]700 varvtal

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt211.25 Kilogram
Nettovikt179.822 Kilogram
Volym187.425 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162670620
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens