APP 78/1500
180B7808
Flöde [gpm] [Max]: 345, Flöde [l/min] [Max]: 1300, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 83, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1200, Varvtal [rpm] [Max]: 1500, Varvtal [rpm] [Min]: 700
180B7808
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| ATEX-överensstämmelse | No |
| Beskrivning | Pump for sea- or brackish water |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dräneringsanslutning, standard | BSPP |
| Dräneringsanslutning, storlek [tum] | 0.250 in |
| Dräneringsanslutning, typ | Gänga |
| Flöde [gpm] [Max] | 345.000 gal/min |
| Flöde [gpm] [Min] | 158.000 gal/min |
| Flöde [l/min] [Max] | 1300.00 l/min |
| Flöde [l/min] [Min] | 600.00 l/min |
| Flöde [m³/h] [Max] | 78.00 m³/h |
| Flöde [m³/h] [Min] | 36.00 m³/h |
| Förpackningens yttermått LxBxH [mm] | 897x426x496 |
| Förpackningens yttermått LxBxH [tum] | 35,2x16,7x19,5 |
| Godkännande | CE |
| Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min] | 700 varvtal |
| Husmaterial | Duplex |
| In ansl standard | FLÄNS |
| Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 3 in |
| Ingång, tryck [barg] [Max] | 5.0 barg |
| Ingång, tryck [barg] [Min] | 2.0 barg |
| Ingång, tryck [psig] [Max] | 72.5 psig |
| Ingång, tryck [psig] [Min] | 29.0 psig |
| Ingång, tryck, högsta [barg] [Max] | 10 barg |
| Ingång, tryck, högsta [psig] [Max] | 145 psig |
| Inlopp anslutningstyp | Fläns |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | APP 78/1500 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 50 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medietemperatur [°F] [Max] | 122 °F |
| Medietemperatur [°F] [Min] | 36 °F |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omgivande temperatur [°F] [max] | 122 °F |
| Omgivande temperatur [°F] [min] | 32 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 14 |
| Produktbeskrivning | APP pumps |
| Produktgrupp | Pump |
| Produkttyp | APP 53-92 |
| Slagvolym [cm³/rev] | 888.00 cm³/rev |
| Slagvolym [tum³/rev] | 54.20 in³/rev |
| Tätn. mat. | NBR |
| Typbeteckning | APP 78/1500 |
| UL-certifiering | No |
| Utgångsanslutning, standard | FLÄNS |
| Utgångsanslutning, storlek [tum] | 3 in |
| Utlopp anslutningstyp | FLÄNS |
| Utlopp, tryck [barg] [Min] | 30 barg |
| Utlopp, tryck [psig] [Max] | 1200 psig |
| Utlopp, tryck [psig] [Min] | 435 psig |
| Utlopp, tryck[barg] [Max] | 83 barg |
| Varvtal [rpm] [Max] | 1500 varvtal |
| Varvtal [rpm] [Min] | 700 varvtal |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 212 Kilogram |
| Nettovikt | 179.802 Kilogram |
| Volym | 189.63 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671467 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |